Lizenzmodell

 

Für das Benutzen bestimmter Softwaremodule MOVIKIT® ist das Erwerben einer entsprechenden Softwarelizenz notwendig. Das Lizenzmodell für die Softwaremodule MOVIKIT® unterscheidet zwischen Performancelizenz und Einzellizenz.

Performancelizenz

Performancelizenzen müssen für eine Softwarefunktion nur einmal pro MOVI‑C® CONTROLLER erworben werden. Sie ermöglichen das Nutzen der Funktion für beliebig viele Instanzen. Die nötige Leistungsklasse einer Performancelizenz ist abhängig vom verwendeten MOVI‑C® CONTROLLER.

Handelt es sich um eine Softwarefunktion für Achsen, ist die Anzahl der benutzbaren Achsen durch die empfohlene maximale Achsanzahl des jeweiligen MOVI‑C® CONTROLLER begrenzt.

MOVI-C® CONTROLLER

empfohlene Achsanzahl

UHX15A

2 interpoliert – maximal 3 Hilfsachsen möglich

UHX25A

2 interpoliert – 6 Hilfsachsen

UHX45A

8 interpoliert – 8 Hilfsachsen

UHX65A

16 interpoliert – 16 Hilfsachsen

UHX86A

mindestens 32 Achsen

Beispiel Performancelizenz

Für das Softwaremodul MOVIKIT® MultiMotion Camming erwerben Sie pro MOVI-C® CONTROLLER eine Performancelizenz. Diese ermöglicht den Einsatz des Softwaremoduls bei so vielen Achsen, wie es der eingesetzte MOVI-C® CONTROLLER ermöglicht.

Einzellizenz

Einzellizenzen müssen für jede Instanz, die das entsprechende Softwaremodul verwenden soll, einzeln erworben werden. Die Einzellizenzen haben unabhängig von der Leistungsklasse des verwendeten MOVI-C® CONTROLLER einen festen Preis.

Beispiel Einzellizenz

Um 2 Roboter zu realisieren, benötigen Sie 2 Einzellizenzen des Softwaremoduls MOVIKIT® Robotics.

Softwarelizenzbindung

MOVI-C® CONTROLLER und MOVI-C® FIELD CONTROLLER

Softwarelizenzen von SEW-EURODRIVE für MOVI-C® CONTROLLER und MOVI-C® FIELDCONTROLLER sind mit dem Speichermedium verknüpft und an dieses gebunden. Aktivierte Softwarelizenzen lassen sich nicht mehr vom Speichermedium lösen.

Im Falle eines Hardwaredefekts kann das Speichermedium mit Applikationssoftware und Softwarelizenzen in die neue Hardware eingesetzt werden.

Umrichter

Softwarelizenzen von SEW-EURODRIVE für MOVIDRIVE® sind direkt mit dem Gerät verknüpft.

Berücksichtigen Sie im Falle eines Hardwaredefekts, auch die Softwarelizenz zu bestellen, die mit dem defekten Gerät verknüpft war.