Einleitung

Die folgenden Beschreibungen der Sicherheits-Teilfunktionen sind an die Beschreibung gemäß EN 61800-5-2 angelehnt. Weitere Informationen, wie in der Sicherheitsoption die Sicherheits-Teilfunktion umgesetzt und parametriert werden muss, finden Sie im Kapitel "Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen".

Die folgende Tabelle zeigt die Verfügbarkeit der nachfolgend beschriebenen Sicherheits‑Teilfunktionen, abhängig von der jeweils eingesetzten Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A:

Sicherheitsoption CS..A

Sicherheits-Teilfunktion

Stillstand

Bewegung

Position

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

SLP

SCA

nur mit FS-Geber

ohne CS..A

Mit geeigneter Ansteuerung

CSB31AVerfügt über 2. Geberanschluss (wird nicht für funktionale Sicherheit verwendet)

CSS21A

CSS31AVerfügt über 2. Geberanschluss (wird nicht für funktionale Sicherheit verwendet)

 

mit einem FS-Geber oder 2-Geberkonzept

CSA31AVerfügt über 2. Geberanschluss, der für funktionale Sicherheit verwendet werden kann