Variantes de temperatura padrão e de temperatura ampla
Verificar regularmente o velo do ventilador para ver se está sujo e substituí-lo se necessário. O grau de poluição depende do ambiente. Como filtro de reposição, usar os filtros Rittal. Dependendo do ventilador existente, selecionar um filtro adequado na tabela a seguir.
Ventilador | Filtro |
|---|---|
SK 3241.124 | SK 3172.100 |
SK 3241.724 | SK 3172.120 |
Observar que apenas a grade inferior na entrada de ar está equipada com um velo de ventilador. Para garantir a função de refrigeração, não pode ser inserido nenhum velo nas grades de saída de ar.