Variante pour les températures standards et la plage de températures élargie

Vérifier régulièrement le degré d'encrassement du non-tissé du ventilateur et le remplacer si nécessaire. Le degré d'encrassement dépend de l'environnement. Utiliser les filtres prévus à cet effet de la société Rittal comme filtres de rechange. En fonction du ventilateur existant, choisir un filtre adapté dans le tableau suivant.

Ventilateur

Filtre

exécution spéciale 3241.124

exécution spéciale 3172.100

exécution spéciale 3241.724

exécution spéciale 3172.120

Noter que seule la grille inférieure à l'entrée d'air est équipée d'un non-tissé de ventilation. Pour garantir la fonction de refroidissement, ne pas mettre de non-tissé dans les grilles à la sortie de l'air.