Batente da porta

O batente da porta no painel elétrico pode ser escolhido para a esquerda ou para a direita durante o planejamento de projeto. A porta frontal do ESS deve poder ser totalmente aberta para trabalhos de manutenção. Para isso, manter um espaço livre > 800 mm na frente do painel do acumulador de energia.