Sens d'ouverture de la porte

Le sens d'ouverture (à gauche ou à droite) de la porte de l'armoire électrique peut être défini lors de l'étude et configuration. Pour les travaux de maintenance, la porte de l'ESS doit pouvoir s'ouvrir complètement. Pour cela, prévoir un dégagement > 800 mm devant l'armoire de stockage d'énergie.