Antipendelregelung
Abhängig vom gewählten "Applikationstyp" stehen zum Konfigurieren der Antipendelregelung zusätzlich zu den allgemeingültigen Einstellungsfeldern applikationstypspezifischen Einstellungsfelder zur Verfügung. Diese applikationstypspezifischen Einstellungsfelder werden nach dem Auswählen des entsprechenden Applikationstyps eingeblendet.
Alle Applikationstypen
Folgende Einstellungsfelder sind bei allen Applikationstypen verfügbar:
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Antipendelregelung | |
Applikationstyp | Auswahl des Applikationstyps (IEC-Wert)
|
Index: 50014.1 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.eApplicationType | |
Anwendereinheit Fahrachse | Wird direkt aus dem Antriebsstrang übernommen. |
Index: 50014.8 | |
IEC-Name: - | |
Umrechnungsfaktor für Anwendereinheiten in Meter | Wird direkt aus dem Antriebsstrang übernommen. |
Index: 50014.2 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.lrUserUnitToMeter | |
Wahl der Sollwertkorrektur HINWEIS: Nur im Expertenmodus sichtbar. | Auswahl der Sollwertkorrektur (IEC-Wert)
|
Index: 50014.30 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCorrection.eSelector | |
Reaktion Sollposition der Hubachse nicht initialisiert (E120.24) HINWEIS: Nur im Expertenmodus und bei Applikationstyp "Mastschwingen" oder "Pendelschwingen" sichtbar. | Reaktion der Fahrachse auf Fehler E120.24
|
Index: 50010.202 | |
IEC-Name: - | |
Mastschwingen
Folgende Einstellungsfelder stehen zum Konfigurieren des Applikationstyps "Mastschwingen" zur Verfügung:
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Antipendelregelung | |
Quelle der Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen |
|
Index: 50014.4 | |
IEC-Name: - | |
Hubpositions-Offset HINWEIS: Nur bei "Quelle der Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen" "Konfigurierte Achse" sichtbar. | Berücksichtigung des Unterschieds zwischen der physikalischen Höhe und der Istposition der Hubachse Standardwert: 0 |
Index: 50014.6 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.IrSwayOffset | |
Wirkrichtung Hub HINWEIS: Nur im Expertenmodus und bei "Quelle der Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen" "Konfigurierte Achse" sichtbar. | Wirkrichtung bei der Fahrt nach oben
|
Index: 50014.23 | |
IEC-Name: - | |
Grundeinstellungen (Einstellungsfelder je nach Applikationstyp sichtbar) | |
Höhe des Mastes | Höhe des Mastes (in m) Standardwert: 1 |
Index: 50014.10 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrHeightTower | |
Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen | Abstand von Hub- zu Fahrachse (in m) Wert zum Zeitpunkt des Betriebs für die Schwingungsunterdrückung bei Auswahl "Konfigurationswert" für "Quelle der Entfernung zwischen Hub- und Fahrwagen". Standardwert: 1 |
Index: 50014.11 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrDistanceHoistToCar | |
Masse des Hubwagens | Masse des Hubwerks ohne Nutzlastmasse und ohne Shuttle (in kg) Standardwert: 1 |
Index: 50014.13 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrMassHoist | |
Masse der Nutzlast | Masse der Nutzlast (in kg) Das Shuttle wird zur Nutzlast gezählt. Standardwert: 1 |
Index: 50014.14 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrMassPayload | |
Masse des Mastes | Masse des Mastes ohne Fahrwagen, Hubwerk, Lastmasse und Shuttle (in kg) Standardwert: 1 |
Index: 50014.15 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrMassTower | |
Unterstützung für Parameterermittlung | Auswahl der Unterstützung zum Ermitteln der Parameter "Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen" und "Dämpfungsgrad zwischen Mast und Fahrwagen".
|
Index: 50014.250 | |
IEC-Name: - | |
Entfernung zwischen Hubwagen und Fahrwagen zum Messzeitpunkt HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Unterstützung für Parameterermittlung" "Aus Messung" gewählt ist. | Abstand von Hub- zu Fahrachse zum Zeitpunkt der Messung (in m) Standardwert: -1 |
Index: 50014.25 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsamplitude HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Unterstützung für Parameterermittlung" "Aus Messung" gewählt ist. | 1.Spitze der Schwingungsamplitude Standardwert: 1 |
Index: 50014.110 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsamplitude HINWEIS: Nur sichtbar, wenn für "Unterstützung für Parameterermittlung" "Aus Messung" gewählt ist. | 2.Spitze der Schwingungsamplitude Standardwert: 1 |
Index: 50014.111 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsperiode HINWEIS: Nur sichtbar, wenn "Unterstützung für Parameterermittlung" aktiviert ist. | Zeit zwischen 1. und 2.Schwingungsamplitude (in s) Standardwert: 1 |
Index: 50014.112 | |
IEC-Name: - | |
Federsteifigkeit zwischen Mast und Fahrwagen | Federkonstante zwischen Mast und Fahrwerk (in Nm/Rad) |
Index: 50014.16 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrSpringTowerToCar | |
Dämpfungsgrad zwischen Mast und Fahrwagen | Dämpfungskonstante zwischen Mast und Fahrwerk Standardwert: 1.000000 |
Index: 50014.20 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.DriveTrain.lrDampTowerToCar | |
Zeitfenster | |
Zykluszeit der HighPrio Task zur Grenzwertberechnung | Wird automatisch konfiguriert. |
Index: 50014.57 | |
IEC-Name: - | |
Rampenzeit Spannungsaufbau | Rampenzeit für den mechanischen Spannungsaufbau (in s) Bei längeren Zeiten wird mehr Zeit für die Schwingungsunterdrückung genutzt und damit die Dynamik des Korrektursignals verringert. Der Positioniervorgang verlängert sich um diese Zeiten. Die Ruckzeit der Fahrachse kann hingegen gleichzeitig reduziert werden. Maximum ≤ 2000 * Zykluszeit der PLC in [ms] Standardwert: 0.3 |
Index: 50014.41 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCorrection.TensionTimes.lrRampTime | |
Ruckzeit Spannungsaufbau | Ruckzeit für den mechanischen Spannungsaufbau (in s) Bei längeren Zeiten wird mehr Zeit für die Schwingungsunterdrückung genutzt und damit die Dynamik des Korrektursignals verringert. Der Positioniervorgang verlängert sich um diese Zeiten. Die Ruckzeit der Fahrachse kann hingegen gleichzeitig reduziert werden. Maximum ≤ 2000 * Zykluszeit der PLC in [ms] Standardwert: 0.05 |
Index: 50014.41 | |
IEC-Name: Controller.AntiSway.Config.SetpointCorrection.TensionTimes.lrJerkTime | |
Pendelschwingen
Folgende Einstellungsfelder stehen zum Konfigurieren des Applikationstyps "Pendelschwingen" zur Verfügung:
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
Konfiguration wirksame Pendellänge (Die wirksame Pendellänge entspricht z. B. der tatsächlichen Länge in [m] des Seils einer Kranapplikation vom Seilfestpunkt bis zum Seilende oder bei angehängter Last bis zu dessen Schwerpunkt. Sie berechnet sich aus der Summe der Parameter "Konfigurierte Pendellänge/Offset", "Pendellänge aus Achse" und "Pendellänge vom Feldbus".) | |
Konfigurierte Pendellänge/ Offset | Vorgabe einer festen Pendellänge oder eines Offsets (in m) Standardwert: 0 |
Index: 50014.21 | |
IEC-Name: - | |
Pendellänge aus Achse | Verwenden einer Pendellänge aus einer wählbaren Achse, Achsgruppe oder eines MOVIKIT® EncoderInterface. Dadurch erfolgt die Schwingungsunterdrückung immer in Relation zur Pendellänge. Beim Wählen von "Ja", die gewünschte Achse über die eingeblendeten Einstellungsfelder wählen und konfigurieren. Der Wert für Pendellänge aus Achse berechnet sich mit Pendellänge aus Achse = ((Hubposition × Anwendereinheit) - Seilfestpunkt) × Wirkrichtung Hub. Standardwert: Nein |
Index: 50014.22 | |
IEC-Name: - | |
Name der Achse für Hubposition HINWEIS: Nur bei "Pendellänge aus Achse" "Ja" sichtbar. | Auswahl der Achse, Achsgruppe oder des MOVIKIT® EncoderInterface zur Vorgabe der Hubposition Es kann nur eine Achse mit einem MOVIKIT® MultiMotion/Gearing gewählt werden. Wird über eine oder mehrere Hubachsen hinweg ein MOVIKIT® MultiAxisController verwendet, muss dieser als Achse für die Hubposition gewählt werden. |
Index: 50014.3 | |
IEC-Name: - | |
Anwendereinheit Hubposition HINWEIS: Nur bei "Pendellänge aus Achse" "Ja" sichtbar. | Wird ausgelesen |
Index: 50014.9 | |
IEC-Name: - | |
Umrechnungsfaktor für Anwendereinheit in Meter HINWEIS: Nur bei "Pendellänge aus Achse" "Ja" sichtbar und nur konfigurierbar, wenn "Anwendereinheit Hubposition" "Benutzerdefinierte Einheit" ist. | Wird ausgelesen |
Index: 50014.5 | |
IEC-Name: - | |
Seilfestpunkt HINWEIS: Nur bei "Pendellänge aus Achse" "Ja" sichtbar. | Festlegen des Seilfestpunkts (in m) Entspricht der Position der Hubachse am Befestigungspunkt des Seiles oder der Umlenkrolle. Ab der Position des Seilfestpunktes ist eine Schwingung möglich. Standardwert: 0 |
Index: 50014.24 | |
IEC-Name: - | |
Wirkrichtung Hub HINWEIS: Nur bei "Pendellänge aus Achse" "Ja" sichtbar. | Wirkrichtung der Hubposition aus der Achse bei der Fahrt nach unten (Seil/Pendel wird länger):
|
Index: 50014.23 | |
IEC-Name: - | |
Zeitfenster | |
Zykluszeit der HighPrio Task zur Grenzwertberechnung | Zykluszeit der HighPrio Task (in ms) Der Anzeigewert entspricht dem Parameter "Sollwertzyklus Steuerung" (8366.6) der Achse oder der untergeordneten Achse. Dieser wiederum muss dem Parameter "Zykluszeit HighPrio Task" (40000.30) entsprechen. Nur so ist gewährleistet, dass die Parameter "Ruckzeit Spannungsaufbau" und "Rampenzeit Spannungsaufbau" korrekt geprüft werden. Standardwert: 1 |
Index: 50014.57 | |
IEC-Name: - | |
Schwingungsunterdrückung | Je größer das Zeitfenster desto mehr Zeit wird für die Korrekturbewegung der Schwingungsunterdrückung zur Verfügung gestellt und die Dynamik des Korrektursignals verringert. Der Positioniervorgang verlängert sich um das Zeitfenster. Die Ruckzeit der Fahrachse kann hingegen gleichzeitig reduziert werden. Maximum ≥ 4000 × Zykluszeit der PLC in [ms] Standardwert: 2 |
Index: 50014.42 | |
IEC-Name: - | |
Pendellängenfilter - Filterung des Signals der wirksamen Pendellänge (Nur sichtbar mit "Pendellänge aus Achse") | |
Wahl des Pendellängefilters | Filterung des Signals der wirksamen Pendellänge:
|
Index: 50014.130 | |
IEC-Name: - | |
Sensorsignalrauschen von Spitze zu Spitze | Angabe des Rauschens auf dem Signal der wirksamen Pendellänge von größtem zu kleinstem Signalwert (in m) Standardwert: 0.01 |
Index: 50014.131 | |
IEC-Name: - | |
Maximale Hubgeschwindigkeit | Angabe der maximalen Hubgeschwindigkeit der gewählten Achse für die Hubposition (in m/s) Standardwert: 0.5 |
Index: 50014.132 | |
IEC-Name: - | |
Maximale Hubbeschleunigung/Hubverzögerung | Angabe der maximalen Hubbeschleunigung/Hubverzögerung der gewählten Achse für die Hubposition (in m/s²) Standardwert: 0.5 |
Index: 50014.133 | |
IEC-Name: - | |