Kombinierte Geberauswertung
Die Zusatzfunktion "Kombinierte Geberauswertung" kann sowohl über das Softwaremodul als auch den Umrichter betrieben werden. Folgende Anwendungsbeispiele erläutern jeweils den Ablauf der Inbetriebnahme bzw. Optimierung.
Übersicht: Inbetriebnahme der Zusatzfunktion "Kombinierte Geberauswertung"
Verwenden Sie für die Inbetriebnahme der Zusatzfunktion "Kombinierte Geberauswertung" zunächst die Vorschlagswerte und passen Sie diese an, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist. Bei Applikationen mit niedrigen Eigenfrequenzen, wie Regalbediengeräten und Hubwerken mit langen, dehnbaren Seilen oder Gurten (z. B. bei Gurtwickelhubwerken), empfiehlt sich das Ermitteln der Zeitkonstante und das Optimieren der P-Verstärkung des Lagereglers. Folgendes Schaubild zeigt grob den Ablauf dieses Vorgehens. Die einzelnen Schritte sind im Folgenden näher erläutert.