Endschalter
HINWEIS

Die Software-Endschalter werden auf dem Umrichter überwacht. Die Überwachung erfolgt nur, wenn der Umrichter referenziert ist.
Parameterbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
SW-Endschalter (auf dem Umrichter überwacht) | |
Überwachung |
|
Index: 8572.3 | |
IEC-Name: - | |
SW-Endschalter negativ | Position des Software-Endschalters negativ (in Anwendereinheiten) |
Index: 8572.4 | |
IEC-Name: - | |
Überwachung |
|
Index: 8572.5 | |
IEC-Name: - | |
SW-Endschalter positiv | Position des Software-Endschalters positiv (in Anwendereinheiten) |
Index: 8572.6 | |
IEC-Name: - | |
Istwerte in Anwendereinheiten | |
Position | Anzeige der aktuellen Position |
Index: | |
IEC-Name: - | |
Modulo-Position | Aktuelle Position in Anwendereinheiten unter Berücksichtigung der Modulo-Skalierung. |
Index: | |
IEC-Name: - | |
Aktiver Antrieb referenziert | Anzeige des Referenzierungsstatus |
Index: | |
IEC-Name: - | |
Handbetrieb öffnen | |
Schaltfläche [Handbetrieb öffnen, um SW-Endschalter zu ermitteln] | Handbetrieb öffnen, um SW-Endschalter zu ermitteln |
Index: - | |
IEC-Name: - | |