Referenzmeldungen
Parametergruppe | Beschreibung |
|---|---|
In Position für Controllerfunktionen | |
Fensterbreite | Ist der Betrag der Differenz zwischen Ist- und Sollposition kleiner gleich der Hälfte dieses Werts, wird die Meldung "In Position" gesetzt. |
Index: 50031.1 | |
IEC-Name: - | |
Hysterese | Hysterese um die Zielposition. Wird die Fensterbreite überschritten, bleibt die Meldung "In Position" erhalten, bis dieser Wert überschritten wird. |
Index: 50031.2 | |
IEC-Name: - | |
Verzögerungszeit | Die Bedingung für die "In Position"-Meldung muss mindestens für diese Zeit erfüllt sein. |
Index: 50031.3 | |
IEC-Name: - | |
Auswertung des Bits "In Position" unabhängig vom Startbit | Das Bit "In Position" (Vergleich zwischen Soll- und Ist-Position) immer auswerten, wenn ein Positioniervorgang anliegt. |
Index: 50031.4 | |
IEC-Name: - | |
Auswertung des Bits "In Position" unabhängig vom Startbit und Modus | Das Bit "In Position" (Vergleich zwischen Soll- und Ist-Position) unabhängig vom Startbit und Modus immer auswerten. |
Index: 50031.5 | |
IEC-Name: - | |
Referenziert | |
Referenzbit forcen | Für das Bit xReferenced der Wert "TRUE" ausgeben ohne zu referenzieren. Wenn diese Funktion verwendet wird, steht nur eine gültige Position an, wenn die Achse "Betriebsbereit" meldet und kein entsprechender Fehler vorliegt. |
Index: - | |
IEC-Name: - | |