“网关”LED指示灯
状态 | 含义 | 提示 |
|---|---|---|
绿色 长亮 | 运行/正常 | 无故障/无警告 |
绿色 闪烁频率1 Hz,50% | 现场总线警告 | 警告45.50
|
黄色 长亮 | 网关警告 | 除45.x之外的所有警告,但包含45.5和45.9
|
黄色 闪烁频率1 Hz,50% | 过程数据中断或停止 | 所有45.x警告,除了45.5、45.9和45.50
|
红色 闪烁频率1 Hz,50% | 故障 | 不属于前3个类别的所有警告。
|
状态 | 含义 | 提示 |
|---|---|---|
绿色 长亮 | 运行/正常 | 无故障/无警告 |
绿色 闪烁频率1 Hz,50% | 现场总线警告 | 警告45.50
|
黄色 长亮 | 网关警告 | 除45.x之外的所有警告,但包含45.5和45.9
|
黄色 闪烁频率1 Hz,50% | 过程数据中断或停止 | 所有45.x警告,除了45.5、45.9和45.50
|
红色 闪烁频率1 Hz,50% | 故障 | 不属于前3个类别的所有警告。
|