CSO规格的变频器(可选)

端子

触点

功能

X6:1

F_STO_P

F_STO_P:DC +24 V输入端

X6:2

F_STO_M

F_STO_M:DC 0V输入端

X6:3

F_STO_P

F_STO_P:DC +24 V输入端

X6:4

F_STO_M

F_STO_M:DC 0V输入端

X6:5

VO24_STO辅助电压输出端VO24_STO仅在市电电压加载到变频器上时提供电源电压。

F_STO_P:DC 24 V电源电压

X6:6

GND

参考电位