Umrichter in Ausführung CSO (optional)

Klemme

Kontakt

Funktion

X6:1

F_STO_P

F_STO_P: DC +24-V-Eingang

X6:2

F_STO_M

F_STO_M: DC 0-V-Eingang

X6:3

F_STO_P

F_STO_P: DC +24-V-Eingang

X6:4

F_STO_M

F_STO_M: DC 0-V-Eingang

X6:5

VO24_STODer Hilfsspannungsausgang VO24_STO liefert nur Spannung, wenn die Netzspannung am Umrichter anliegt.

F_STO_P: DC 24 V-Versorgung

X6:6

GND

Bezugspotenzial