“网关”LED指示灯

状态

含义

提示

绿色

长亮

运行/正常

无故障/无警告

绿色

闪烁频率1 Hz,50%

现场总线警告
PDO正常

警告45.50

  • 现场总线接口子组件发出警告信号。
  • 读取子组件发出的警告,并采取正确的纠正措施。
  • 过程数据通讯不受影响。

黄色

长亮

网关警告
PDO正常

除45.x之外的所有警告,但包含45.5和45.9

  • 过程数据通讯正常。网关发出警告,请参见故障信息。
  • 45.5时:通过现场总线接口进行的工程设计失灵或功能受限。
  • 45.9时:网关检测到设备内部与现场总线接口的连接存在一个不严重的故障。

黄色

闪烁频率1 Hz,50%

过程数据中断或停止

所有45.x警告,除了45.5、45.9和45.50

  • 与控制器的过程数据连接出现故障,请参见故障信息以排除故障。

红色

闪烁频率1 Hz,50%

故障

不属于前3个类别的所有警告。

  • 网关检测到故障,请参见故障信息以排除故障。