LED "GATEWAY"

Zustand

Bedeutung

Hinweise

Grün

Leuchtet

Betrieb/OK

kein Fehler/keine Warnung

Grün

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Feldbus-Warnung
PDO OK

Warnung 45.50

  • Die Subkomponente Feldbusschnittstelle hat eine Warnung gemeldet.
  • Warnung der Subkomponente auslesen und daraus Massnahmen zur Behebung ableiten.
  • Die Prozessdatenkommunikation ist nicht betroffen.

Gelb

Leuchtet

Gateway-Warnung
PDO OK

alle Warnungen außer 45.x, aber mit 45.5 und 45.9

  • Die Prozessdatenkommunikation ist OK. Es ist ein Warnung im Gateway aufgetreten, siehe Fehlermeldung.
  • Bei 45.5: Das Engineering über die Feldbusschnittstelle funktioniert nicht mehr oder nur eingeschränkt, siehe Fehlerbeschreibung.
  • Bei 45.9: Das Gateway hat einen unkritischen Fehler auf der geräteinternen Verbindung zur Feldbusschnittstelle festgestellt.

Gelb

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Prozessdaten gestört oder gestoppt

alle Warnungen 45.x, außer 45.5, 45.9 und 45.50

  • Die Prozessdaten-Verbindung zur Steuerung ist gestört, siehe Fehlermeldung zur Behebung.

Rot

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Fehler

Alle Warnungen, was nicht in den oberen 3 Kategorien enthalten sind.

  • Ein Fehler auf dem Gateway wurde festgestellt, siehe Fehlermeldung zur Behebung.