输入端
单位 | MCC91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | ||||
型号 | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
额定电流AC I电源 | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
受控的整流块 | – | 是(预充电电路) | |||
连接触点X1 | – | ||||
单位 | MCC91A-....-2E1-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
规格 | 0S | ||||
型号 | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | |
电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源 | V | 1 × AC 200 – 240 | |||
额定电流AC I电源 | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 |
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
受控的整流块 | – | 是(预充电电路) | |||
连接触点X1 | – | ||||