Dados técnicos
Bobina de saída | Unidade | HD0125-503 | HD0240-503 |
|---|---|---|---|
Código | – | 17985153 | 17985188 |
Tensão nominal | V | 3 × 0 – 500 V | |
Corrente nominal IN | A | 12.5 | 24 |
Potência nominal dissipada | W | 2.9 | 6 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | 0 – 45 | |
Contatos de conexão | – | Terminal com parafuso | |
Seção transversal | mm2 | 0.2 – 10 | 2.5 – 16 |
Torque de aperto | Nm | 1.6Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. | 3Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%. |
Contatos da conexão PE | – | Pino M6 | |
Torque de aperto PE | Nm | 6 | |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IPXXB | |
Peso | kg | 0.85 | 1.46 |