Seção transversal recomendada
A seção transversal do cabo de alimentação da rede deve ser dimensionada com base na corrente nominal da rede Irede.
A SEW-EURODRIVE sugere as seguintes seções transversais dos cabos. Estas seções transversais dos cabos aplicam-se nas seguintes condições:
- Os condutores são feitos de cobre com isolamento de PVC, temperatura de operação 70 °C.
- Os cabos são colocados de acordo com a norma IEC 60204-1 da instalação tipo C a uma temperatura ambiente de 40 °C e acúmulo 1.
MCC91A-….-5E3.. | Unidade | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | ||||||||
0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.5 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | ||||||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 10 | ||||||
MCC91A-….-5E3.. | Unidade | Tamanho | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
0L | ||||||
0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 21.6 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 10 | 16 | 25 | ||
MCC91A-….-2E1.. | Unidade | Tamanho | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0S | 0L | |||||||
0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | 0070 | 0093 | ||
Corrente nominal de saída IN | A | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 7 | 9.3 |
Corrente nominal de rede CA Irede | A | 5.5 | 7.1 | 8.9 | 11.1 | 14.8 | 16 | 20 |
Cabo de alimentação da rede L1/L2/L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | ||||
Fusível, disjuntor/chave de proteção do motor | A | 10 | 16 | 20 | 25 | |||
INFORMAÇÃO

Seção transversal recomendada
As informações são apenas recomendações. Elas não substituem o planejamento preciso de projeto do cabo de alimentação dependendo da aplicação específica e levando em consideração os regulamentos aplicáveis.
INFORMAÇÃO

Fixação do cabo de alimentação da rede
- Fixar o cabo de alimentação da rede com elementos de fixação adequados.
- Ao selecionar o cabo de alimentação da rede, verificar se a seção transversal selecionada está dentro do alcance das seções transversais que podem ser conectadas dos terminais de conexão.
- Ao escolher o fusível de rede, observar o capítulo Fusíveis de rede e disjuntores.