Redes de alimentação permitidas
Redes de alimentação | Admissibilidade |
|---|---|
Redes TN e TT – Redes de alimentação com ponto neutro diretamente ligado à terra | O uso é possível sem restrições. |
Redes IT – Redes de alimentação com ponto neutro não ligado à terra | O uso é permitido levando em consideração as seguintes medidas:
INFORMAÇÃO: os valores limite EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficiência dos filtros de rede é bastante limitada. |
Redes de alimentação | Utilização exclusivamente até que a tensão nominal máxima da rede seja 240 V. |