Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão

  1. AVISO! Incumprimento dos torques de aperto prescritos. Danificação da unidade. Conectar os cabos de potência com os torques de aperto prescritos.

Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Torques de aperto em Nm

Conexão à rede de alimentação

X1

0.6

Conexão do motor e da resistência de frenagem

X2

0.6

Parafuso de contato para redes TN/IT

EMC

2.5

outras uniões aparafusadas

1.5