Requisitos para a operação da subfunção de segurança STO
- A operação só pode ser realizada dentro dos limites especificados nas folhas de dados.
- A função de diagnóstico interna da unidade é restrita em caso de entrada STO liberada ou bloqueada de modo permanente. Somente são executadas funções de diagnóstico avançadas quando existe uma mudança de nível do sinal STO. Portanto, a subfunção de segurança deve ser solicitada via entrada STO para PL d de acordo com EN ISO 13849-1 e SIL 2 de acordo com EN 61800-5-2 pelo menos uma vez a cada 12 meses com a tensão de entrada aplicada para atingir cobertura de teste completa. Para isso deve ser seguida a sequência de teste abaixo.

[1]
Máximo 12 meses para PL d/SIL 2
[2]
Diagnóstico interno
[3]
High: nenhum STO
[4]
Low: STO ativo
- Para se obter plena cobertura de teste após um reset da unidade (por exemplo, depois de ligar a tensão de alimentação), a transição de teste (STO ativo → STO não ativo) pode ser iniciada no mínimo após > 700 ms. A unidade retorna a condição de "disponibilidade operacional" ou "STO – torque desligado de modo seguro", se não estiver em estado de irregularidade.
- Um defeito de hardware detectado nos canais de desligamento internos para STO leva a um estado de irregularidade bloqueador da unidade. Se a irregularidade for redefinida (por exemplo, ligando/desligando a tensão de alimentação, ou por um baixo nível na entrada STO durante pelo menos 30 ms), em seguida é necessário executar uma operação de teste completa do diagnóstico interno segundo a sequência de teste acima citada. Se a irregularidade ocorrer novamente, substituir a unidade ou entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.