Cabo de extensão do motor ../SH..
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel |
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
Tipo de cabo | Tipo de conector/ Tamanho | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ Tamanho | Código | |
Cabo de extensão do motor | SH1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | SH1 / M23 SpeedTec | – | 18191347 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191355 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191363 | |||
SHB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | SHB / M40 SpeedTec | – | 18191371 | |
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191398 | |||