Painel de operação CBG11A
A figura a seguir mostra o painel de operação CBG11A:

[1] | Tela a cores | [2] | Tecla <Esc> |
a = navegar no menu | b = módulo de controle no modo manual | ||
[3] | Teclas de seta <esquerda/direita> | [6] | Tecla <RUN> |
[4] | Tecla <OK> | [7] | Tecla <STOP> |
[5] | Teclas de seta <para cima/baixo> | ||
No painel de operação CBG11A, a orientação do usuário está em inglês.
Selecionar função
Proceda da seguinte forma:
- Para acessar o menu principal, pressionar a tecla <Esc>.
- Selecionar uma função com as teclas de setas <esquerda/direita>.
- Confirmar a seleção com a tecla <OK>.
Inserir números
Proceda da seguinte forma:
- Alternar entre os dígitos de um número com as teclas de setas <esquerda/direita>.
- O dígito editável do número está sublinhado.
- Alterar o valor do número com as teclas de setas <para cima/baixo>.
- Confirmar o número com a tecla <OK>.
Informações adicionais