Chopper de frenagem

Unidade

MCX91A-....-5E3-4..

Tamanho

0S

Tipo

0010

0016

0020

0025

0032

0040

0055

Valor mínimo da resistência de frenagem RBW_mín

Ω

90

Potência contínua do chopper de frenagem

kW

0.7

1.1

1.4

1.7

2.2

2.8

3.8

Pico de potência do chopper de frenagem

kW

150% × potência contínua do chopper de frenagem

Contatos da conexão X2

Conector