Brems-Chopper
Einheit | MCX91A-....-5E3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0S | |||||||
Typ | 0010 | 0016 | 0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 90 | ||||||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.8 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 150 % × Dauerleistung Brems-Chopper | ||||||
Anschlusskontakte X2 | – | |||||||