Description

 

Le cadre de fixation pour porte COG11A permet d'utiliser les consoles CBG11A, CBG21A et CBG22A à proximité du variateur, p. ex. sur la porte de l'armoire de commande ou sur un tableau de commande.

Le câble de liaison de type UKS52A optionnel est équipé en plus d'un contact pour un interrupteur ou un interrupteur à clé. Tant que le contact n'est pas fermé, le variateur ne peut pas être utilisé en mode manuel. Cela permet de bloquer la console de paramétrage contre tout accès involontaire.