Beschreibung

 

Der Türeinbaurahmen COG11A ermöglicht die Nutzung der Bediengeräte CBG11A, CBG21A und CBG22A abgesetzt vom Umrichter, z. B. an der Schaltschranktür oder einem Bedientableau.

Das optionale Verbindungskabel vom Typ UKS52A bringt zusätzlich einen Kontakt für einen Schalter oder Schlüsselschalter mit. Solange dieser Kontakt nicht geschlossen ist, kann der Umrichter nicht im Handbetreib verfahren werden. Dadurch lässt sich das Bediengerät gegen ungewollten Zugriff sperren.