Écartements minimaux en cas de refroidissement par convection
En cas de refroidissement par convection, respecter les dégagements minimaux suivants, en fonction de la puissance de freinage en continu et de la position de montage.
Puissance de freinage en continu pour 100 % ED | Position de montage | Espacement latéral en mm | Espacement en dessous en mm | Espacement au-dessus en mm |
|---|---|---|---|---|
Jusqu'à 1 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 200 | 0 | 350 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 150 | 250 | 300 | |
Jusqu'à 10 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 300 | 0 | 650 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 250 | 350 | 600 | |
Jusqu'à 22 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 400 | 0 | 750 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | 350 | 400 | 700 | |
Jusqu'à 44 kW | HorizontaleCorrespond aux positions de montage 1, 2, 5 et 6. | 500 | 0 | 850 |
VerticaleCorrespond aux positions de montage 3 et 4. | Non admissible | Non admissible | Non admissible |