Installation mécanique
Informations complémentaires
- Consignes d'installation
- Conditions pour le montage
- Dégagement minimal et position de montage
- Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande
- Montage des variateurs des tailles 0S et 0L
- Montage des variateurs de vitesse des tailles 3 à 8
- Montage de la tôle de blindage
- Retrait et pose du couvercle de protection
- Montage et démontage des protections contre le toucher
- Montage des résistances de freinage
- Montage de la self réseau
- Montage du filtre réseau
- Montage du filtre de sortie
- Montage de la self de sortie
- Montage de la console de paramétrage
- Montage de la console opérateur locale CBG22A
- Montage du cadre de fixation pour porte COG11A