Codification
Exemple : MCX91A-0125-5E3-4-T00 | |
|---|---|
MC | Gamme MOVITRAC® |
X | Type d'appareil X = Variateur monoaxe |
91 | Type 91 = Avec alimentation à découpage DC 24 V |
A | Version A = Version de la gamme d'appareils |
0125 | Catégorie de puissance 0125 = Courant nominal de sortie, p. ex. 0125 = 12.5 A |
5 | Tension de raccordement 2 = AC 200 – 230 V 5 = AC 380 – 500 V |
E | Variante CEM étage de puissance 0 = Antiparasitage intégré E = Filtre CEM catégorie C2 selon EN 61800-3 |
3 | Mode de raccordement 1 = Raccordement monophasé 3 = Raccordement triphasé |
4 | Mode d'exploitation 4 = Fonctionnement 4 quadrants |
T | Variante d'appareil 0 = Standard (sans interface données process) S = EtherCAT®/SBusPLUS T = Pilotage via bus de terrain E = EtherCAT®/profil d'appareil CiA402 L = Ethernet POWERLINK/profil d'appareil CiA402 |
0 | Version technologique 0 = Exécution standard |
0 | Niveau application 0 = Standard/MOVIKIT® Velocity Drive 1 = Activation d'autres modules logiciels MOVIKIT® 2 = Solution spécifique client |
/000 | MOVIKIT® 000 = Pilotage standard FCB 001 = MOVIKIT® Velocity Drive (chargé d'usine) ... |
| Exécution /DI = MOVILINK® DDI /CSO = STO PL d, pilotage via entrée /CSB = STO PL d, pilotage via la communication de sécurité /CSL = SBC, SLS, pilotage via la communication de sécurité /CFN = Variante de communication PROFINET /CFE = Variante de communication EtherNet/IPTM et Modbus TCP /CFL = Variante de communication POWERLINK /L = Exécution avec cartes électroniques vernies /P = Paramètres définis d'usine |
| Options /CMM = Module mémoire /CDM = Module de diagnostic |