Entrée

Unité

MCX91A-....-203-4..

Taille

4

5

6

Type

0290

0420

0570

0840

1080

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

3 × AC 200 – 240 V

Courant nominal réseau AC Irés

A

26.1

37.8

51.3

75.6

97.2

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

Oui

Contacts de raccordement X1

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10