Eingang
Einheit | MCX91A-....-203-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | |||
Typ | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | – | 3 × AC 200 – 240 V | ||||
Netznennstrom AC INetz | A | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
gesteuerter Gleichrichter | – | ja | ||||
Anschlusskontakte X1 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | |||