Entrée
Unité | MCX91A-....-2E3-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0L | 3 | |||
Type | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | V | 3 × AC 200 – 240 | |||
Courant nominal AC Irés | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
Redresseur piloté | – | Non | |||
Contacts de raccordement X1 | – | ||||