Eingang
Einheit | MCX91A-....-2E3-4.. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 0L | 3 | |||
Typ | 0070 | 0093 | 0140 | 0213 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 200 – 240 | |||
Nennstrom AC INetz | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | |||
Anschlusskontakte X1 | – | ||||