Entrée
Unité | MCX91A-....-2E3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 0S | |||||
Type | 0017 | 0025 | 0034 | 0042 | 0055 | |
Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés | – | 3 × AC 200 – 240 V | ||||
Courant nominal AC Irés | A | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 5 |
Fréquence réseau frés | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||
Redresseur piloté | – | Non | ||||
Contacts de raccordement X1 | – | |||||