Montage de la tôle de blindage pour les tailles 0S et 0L

Procéder comme suit.

La tôle de blindage permet d'installer les liaisons moteur, frein et résistance de freinage ainsi que les liaisons de commande et de transmission de signal.

[1]

Vis de fixation de la tôle blindée

[2]

Étrier de blindage pour liaisons de commande et de transmission de signal

[3]

Possibilité de fixation supplémentaire pour la tôle de blindage

[4]

Étrier de blindage pour liaison moteur

  1. Tenir la tôle de blindage par le bord inférieur de la plaque de base du variateur.
  2. Serrer les vis de fixation [1].