Raccordement de puissance avec contacteur réseau de taille 0S monophasé
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, le câblage des raccordements de puissance avec contacteur réseau, self réseau, filtre réseau et self de sortie ou filtre de sortie.
REMARQUE

Sur les variateurs de vitesse MCX91A-0110-2E1-.., l'utilisation de la self réseau est nécessaire.

* | Uniquement pour filtre de sortie HF.. |
[1] | Fusibles |
[2] | Contacteur réseau |
[3] | Self réseau (en option) |
[4] | Résistance de freinage (en option) |
[5] | Self de sortie ou filtre de sortie (tous deux optionnels) |
[6] | Moteur |