Fusibles réseau
Les disjoncteurs moteur, les disjoncteurs et les fusibles servent à protéger le câble d'alimentation. En cas de défaut, ces composants protègent également contre les courts-circuits.
Tenir compte des remarques suivantes.
- Utiliser les composants suivants.
Fusibles réseau | Prérequis |
|---|---|
Disjoncteur moteur | La tension nominale du disjoncteur moteur est supérieure à la tension réseau. Le courant nominal du disjoncteur moteur doit être réglé à 10 % au-dessus du courant nominal réseau. |
Disjoncteurs de protection de type B, C, D | Tension nominale du disjoncteur de protection ≥ tension nominale réseau |
Le courant nominal du disjoncteur doit être supérieur de 10 % au courant nominal réseau. | |
Fusibles des classes | Tension du fusible ≥ tension nominale réseau |
- Installer des dispositifs de sécurité au début du câble d'alimentation. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Schémas de raccordement.
- Dimensionner les dispositifs de protection en fonction de la section des câbles.
- L'impédance des conducteurs de protection doit être conforme aux prescriptions normatives.
- Pour la protection électrique, tenir compte des prescriptions nationales et des contraintes de l'application.