Montaje del marco de montaje de puerta COG11A
Proceda del siguiente modo:
- Fije la plantilla de taladrado sobre la superficie de montaje [1].
- Empleando la plantilla de taladrado, marque con un punzón las posiciones para los taladros de 5 mm [4] para los tornillos [3] y para el taladro de 40 mm [2] para el conector enchufable D‑Sub.
- Retire la plantilla de taladrado.
- Efectúe los taladros.
- Limpie la superficie de montaje [1].
- Coloque el marco de montaje de la puerta [5] sobre la superficie de montaje [1] desde fuera.
- Fije el marco de montaje con los tornillos suministrados [3] (máx. 2.5 Nm).
- Si emplea un cable del tipo UKS52A, inserte el protector de puerto desde la parte posterior a través del taladro de 40 mm [2] y apriete los tornillos uniformemente.
- Inserte el cable de conexión D‑Sub desde la parte posterior a través del taladro de 40 mm [2] y apriete los tornillos uniformemente.
- Conecte el cable de conexión con el variador y apriete los tornillos uniformemente.
- Abra la tapa.
- Encaje el teclado y efectúe un control del funcionamiento.
- Cierre la tapa y apriete el tornillo del cierre de la tapa (1.2 – 1.4 Nm).