Datos técnicos

Marco de montaje de puerta COG11A

Ref. de pieza

28265688

Uso previsto

Marco de montaje de puerta para las siguientes consolas:

  • CBG11A, ref. de pieza 28233646
  • CBG21A, ref. de pieza 28238133
  • CBG22A, ref. de pieza 28277554

Contenido del suministro

  • COG11A (marco de montaje de puerta con tapa)
  • Junta
  • Plantilla de taladrado
  • 3 tornillos Ø 4 mm × 16 mm

Conexión

Conector enchufable D-Sub, 9 polos, hembra

Grado de protección

IP65 con un par de apriete del tornillo de cierre de la tapa de 1.2 - 1.4 Nm

Enclosure UL Type I

Dimensiones en mm (Al × An × Pro)

  • Cerrado: 169 × 79.6 × 42
  • Abierto: 315 × 79.6 × 29

Grosor máximo chapa puerta armario conexiones

7 mm

Requisitos de espacio tapa para apertura

200 mm

Encontrará más información en las instrucciones de instalación "Marco de montaje de puerta COG11A".