Anbindung über CDM11A und USM21A
Das folgende Bild zeigt die Anbindung vom Umrichter an die Engineering-Software MOVISUITE® über das Diagnosemodul CDM11A und den Schnittstellenumsetzter USM21A:

[1] | Schnittstellenumsetzer USM21A, Sachnummer: 28231449 |
[2] | Serielles Schnittstellenkabel mit einem RJ10-Stecker und einem 9-poligen D-Sub-Stecker, Sachnummer 18123864. Dieses Kabel ist notwendig für den Anschluss des Schnittstellenumsetzers am Umrichter und muss separat bestellt werden. |
[3] | USB-Anschlusskabel, Typ USB A-B. Das Kabel ist im Lieferumfang des Schnittstellenumsetzers enthalten. |
[4] | Diagnosemodul CDM11A |