技术数据

现场总线卡CFN21A PROFINET

部件号

28231694

功率消耗

2 W

PROFINET

RT

IRT(等时实时)

一致性等级

C

净载荷类别

3

拓扑识别 (LLDP)

是

自动寻址 (LLDP,DCP)

是

介质冗余 (MRP)

是

I&M数据

I&M0 – I&M5

应用程序配置文件

PROFIsafe、PROFIenergy

共享设备

是

制造商识别号

010Ahex

波特率

100 MBaud,全双工

连接技术

RJ45

以太网交换机

内置

以太网交换机交换技术

直通转发技术

以太网交换机等待时间

5.5 µs

以太网类型8892十六进制

PROFINET

以太网类型 88B5

SEW MOVI‑C®地址编辑器

所使用的端口号

端口概览,参见Online Support(在线支持)

GSD文件的文件名

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE-yyymmdd-hhmmss