Datos técnicos

Tarjeta de bus de campo CFN21A PROFINET

Ref. de pieza

28231694

Consumo de potencia

2 W

PROFINET

RT

IRT (Isochronous Realtime)

Conformance Class

C

Netload Class

3

Reconocimiento de topología (LLDP)

Sí

Direccionamiento automático (LLDP, DCP)

Sí

Redundancia de medios (MRP)

Sí

Datos I&M

I&M0 – I&M5

Perfiles de aplicación

PROFIsafe, PROFIenergy

Shared Device

Sí

Identificación del fabricante

010Ahex

Velocidad de transmisión en baudios

100 Mbaudios, full duplex

Tecnología de conexión

RJ45

Switch Ethernet

Integrado

Switch Ethernet tecnología Switching

Cut through

Switch Ethernet tiempo de latencia

5.5 µs

Ethertype 8892hex

PROFINET

Ethertype 88B5

SEW MOVI‑C® Address Editor

Números de puerto utilizados

Vista general de puertos, véase Online Support

Nombre del archivo GSD

GSDML-Vx.xy-SEW-MOVI-C-MOVIDRIVE-aaaammdd-hhmmss