针对 /BK、/BZD和 /BZ的制动电机延长电缆../SB..

 

 

电机侧

 

变频器侧

固定
敷设

拖缆式
安装

电缆型号

插头类型/
尺寸

电缆截面

插头类型/
尺寸

部件号

BK../BZ..D/BZ..制动器的制动电机延长电缆

SB1 / M23

SpeedTec

4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2

SM1 / M23

SpeedTec

–

28125479

4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2

–

28125487

4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2

–

28125495

SBB / M40

SpeedTec

4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2

SMB / M40

SpeedTec

–

28125509

4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

28125517

4 × 16 mm2 + 3 × 1.5 mm2

–

28125525