X15:带RS485接口的HIPERFACE®编码器和SEW-EURODRIVE编码器

端子

触点

功能

X15:1

cos+

余弦+

X15:2

sin+

正弦+

X15:3

保留

–

X15:4

DATA+

数据线+

X15:5

保留

–

X15:6

温度传感器-

温度传感器TF/TH/KTY-/PK参考电位

X15:7

保留

–

X15:8

GND

编码器电源参考电位

X15:9

cos-

余弦-

X15:10

sin-

正弦-

X15:11

保留

–

X15:12

DATA-

数据线-

X15:13

U编码器24V

编码器电源24 V

X15:14

温度传感器+

温度传感器TF/TH/KTY+/PK

X15:15

U编码器12V

编码器电源12 V