X15: Encoder HIPERFACE® e encoder SEW-EURODRIVE com interface RS485

Terminal de conexão

Contato

Função

X15:1

Cosseno +

Cosseno+

X15:2

Seno+

Seno+

X15:3

reservado

–

X15:4

DATA+

Cabo de dados+

X15:5

reservado

–

X15:6

Sensor de temperatura-

Potencial de referência do sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK

X15:7

reservado

–

X15:8

GND

Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder

X15:9

Cosseno-

Cosseno-

X15:10

Seno-

Seno-

X15:11

reservado

–

X15:12

DATA-

Cabo de dados-

X15:13

US24VG

Fonte de alimentação para encoder 24 V

X15:14

Sensor de temperatura+

Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK

X15:15

US12VG

Fonte de alimentação para encoder 12 V