技术数据

制动电阻

单位

BW003-420-T

BW002-070

部件号

–

13302345

17983304

峰值制动功率

kW

274.4

298.3

负载能力

100% ED

kW

42

7

50% ED

kW

71.4

11.9

25% ED

kW

126.0

21.0

12% ED

kW

189.0

31.5

6% ED

kW

274.4

53.2

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章(制动斩波器峰值功率的200% × 输出视在功率 × 0.9)。

电阻值R制动电阻

Ω

2.5 ± 10%

2.3 ± 10%

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

129

55.2

结构

–

栅极电阻安装位置2

栅极电阻安装位置1

电源接头

–

M12销轴

M8销轴

拧紧扭矩

Nm

14 – 15.5

5 – 6

PE连接

–

M10销轴

M6销轴

PE拧紧扭矩

Nm

8 – 10

2.5 – 3

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

温度开关

过载继电器

噪声特性

–

明显

质量

kg

93

13