Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW003-420-T

BW002-070

Código

–

13302345

17983304

Pico de potência de frenagem

kW

274.4

298.3

Capacidade de carga

100% CC

kW

42

7

50% CC

kW

71.4

11.9

25% CC

kW

126.0

21.0

12% CC

kW

189.0

31.5

6% CC

kW

274.4

53.2

Observar a limitação de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos (pico de potência do chopper de frenagem 200% × potência de saída aparente × 0.9).

Valor de resistência RBW

Ω

2.5 ± 10%

2.3 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

129

55.2

Design

–

Resistor de grade da forma construtiva 2

Resistor de grade da forma construtiva 1

Conexões de potência

–

Pino M12

Pino M8

Torque de aperto

Nm

14 – 15.5

5 – 6

Conexão PE

–

Pino M10

Pino M6

Torque de aperto PE

Nm

8 – 10

2.5 – 3

Grau de proteção conforme EN 60529

–

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Termostato

Relé de sobrecarga

Emissão de ruídos

–

acentuada

Peso

kg

93

13