技术数据

电源扼流圈

单位

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

ND0910-503

ND1800-503

ND3000-503

部件号

–

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

3 × AC 200 – 500

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

7

16

30

42

91

180

300

额定电感

mH

0.36

0.2

0.1

0.045

0.035

0.018

0.05

额定功率损耗

W

4

9

11

13

53

116

280

环境温度ϑ环境

°C

-10 ~ 45
环境温度> 45°C时的降额:温度每升高1K,I额定降低3%,直至最高温度60°C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

螺钉型接线端子

M12销轴

截面
L1/L2/L3 ~ L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

–

拧紧扭矩
L1/L2/L3 ~ L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

PE连接触点

–

螺栓M4

螺栓M5

M8销轴

M10销轴

2 × M10销轴

PE拧紧扭矩

Nm

1.5

3

12

20

防护等级,符合EN 60529标准

–

IPXXB

IPXXA

IPXXA,带随附的端子盖板

质量

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36