Datos técnicos

Reactancia de red

Unidad

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

ND0910-503

ND1800-503

ND3000-503

Ref. de pieza

–

17984173

17984181

17983800

17983819

17987520

17987539

18001211

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 500 CA

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

7

16

30

42

91

180

300

Inductancia nominal

mH

0.36

0.2

0.1

0045

0035

0018

0.05

Pérdida nominal de potencia

W

4

9

11

13

53

116

280

Temperatura ambiente ϑU

°C

-10 – 45
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Borna roscada

Perno M12

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

0.2 – 4

0.2 – 16

16 – 50

16 – 120

–

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 1

1.2 – 2

3.5 – 6

12 – 20

30

Contactos de conexión PE

–

Tornillo M4

Tornillo M5

Perno M8

Perno M10

2 × pernos M10

Par de apriete PE

Nm

1.5

3

12

20

Índice de protección según EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

IPXXA con tapa de borna suministrada

Masa

kg

0.5

1.3

1.95

1.82

4.4

10

36